PC-Kartenanschluss, Serie IC1, kompatibel mit PC-Kartenstandard

PC-Kartenanschluss, Serie IC1, kompatibel mit PC-Kartenstandard
This PC card connector is compliant with the PC Card Standard.

[Features]
· Compliant with the PC Card Standard: the product complies with the PC Card Standard, including a mechanism for preventing incorrect insertion, a sequence structure for protecting circuits, and other features.
· Features a mechanism for preventing the card from shooting out: the ejection mechanism uses a unique structure to improve card protection.
· Effective use of space: standoffs that enable the mounting of parts underneath the connector are also available.
· Support for Type I and Type II cards: All ICI series pin connectors in the catalog support both Type I and Type II cards.
· Card connectors that support automatic mounting are available.
· Different types are available, making it possible to change the circuit board position based on the height of the parts contained in the PC card. Lead eccentricities of -0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm, or 0.9 mm, and a circuit board-centered type are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IC1K-68RD-1.27SF(71)
IC1K-68RD-1.27SFA(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenschaften

3.16 €

1 6 Arbeitstage Steckverbinderdicke 2,7 mm/0,3 mm Radialversatz

3.02 €

1 5 Arbeitstage Steckverbinderdicke 2,7 mm/0,9 mm Radialversatz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe G / H / I G·H·I IC Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Anzahl der Adern 68 Steckverbinderausführung Für PCB Nennstrom(A) 0.5
Zulässige Spannung(V) AC125 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung auf einzelner Oberfläche Anschlussrichtung Winkel
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Karten-Steckverbinder Spezifikationen Konform mit PC-Card-Standard/Einzelne Flächenimplementierung auf Leiterplatte/Kompatibel mit automatischer Implementierung
Kontakt-Rastermaß(mm) 1.27 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85 Klemmenabstand(mm) 0.635

Technischer Support