Buchse passend zu Card Bus, kompatibel mit PC-Kartennormen, Serie IC9

Buchse passend zu Card Bus, kompatibel mit PC-Kartennormen, Serie IC9
  • Mengenrabatt
This socket connector conforms to PC card bus standards. Choose from 2 lead degree of eccentricity.

[Features]
・PC Card Standards: Equipped with a ground plate containing 8 ground dimples.
・This allows for every type of card signal to be accelerated.
・Repairability: Separate card connector and ground plate mounting construction allows for soldering repairs.
・ Lead degree of eccentricity: 0.3 mm and 0.9 mm degrees of eccentricity are provided in order to alter circuit board position in line with PC card height.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IC9-68RD-0.635SF(51)

Teilenummer
IC9-68RD-0.635SF(51)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe G / H / I G·H·I IC Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Anzahl der Adern 68 Steckverbinderausführung Für PCB Nennstrom(A) 0.5
Zulässige Spannung(V) AC125 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (SMT) Anschlussrichtung Winkel
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Karten-Steckverbinder Eigenschaften Radialversatz 0,3 mm
Kontakt-Rastermaß(mm) 1.27 Betriebstemperaturbereich(°C) –20 bis +60 Klemmenabstand(mm) 0.635

Sie befinden sich auf der Seite für Buchse passend zu Card Bus, kompatibel mit PC-Kartennormen, Serie IC9, die Teilenummer ist IC9-68RD-0.635SF(51).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IC9-68RD-0.635SF(51).

Technischer Support