SIM-Karten-Stecker, Serie ID1

SIM-Karten-Stecker, Serie ID1
  • Mengenrabatt
This is a SIM card connector. With the slide-lock method, card holder opening and closing is easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ID1A-6S-2.54SF(71)

Teilenummer
ID1A-6S-2.54SF(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.94 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe G / H / I G·H·I ID Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Anzahl der Adern 6 Steckverbinderausführung Für PCB Nennstrom(A) 1
Zulässige Spannung(V) AC100 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (SMT) Anschlussrichtung Winkel
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Führungsbuchse Spezifikationen Für SIM-Karten
Kontakt-Rastermaß(mm) 2.54 Betriebstemperaturbereich(°C) –30 bis +80 Klemmenabstand(mm) 2.54

Sie befinden sich auf der Seite für SIM-Karten-Stecker, Serie ID1, die Teilenummer ist ID1A-6S-2.54SF(71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ID1A-6S-2.54SF(71).

Technischer Support