Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DX10GM-20S(50)
Teilenummer
|
---|
DX10GM-20S(50) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 20 | Für PCB | 0.5 | 250 VAC | - | Winkel | Teilweise Goldbeschichtung | Steckhülse | Schraubenausführung | Gehäusewerkstoff: Stahl | 1.27 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften