Teilenummer
|
---|
3530A-10P-CV(50) |
3540-10P-CV(50) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verkabelungsverfahren | Passende Drahtgröße (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Pressschweißen | 28 | ||
5.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötmittel | - |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | Anzahl | Number | 3500 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Buchse | Number Of Cores | 10 | Steckverbinderausführung | Kabelanschluss |
Nennstrom(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | AC125 | Connection direction | Gerade |
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Produktkategorie | Stecker | Eigenschaften | NA |
Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe)(mm) | 9 x 24 x 32 | Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.6 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +85 |
Verteileranschlussraster(mm) | 1.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Passende Drahtgröße(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften