Sockel, Serie DRM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Sockel, Serie DRM

Standard-Stückpreis:
5.60
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
5 Arbeitstage
5.60

7760056107
Teilenummer : 7760056107
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Relaispole
    4
  • Befestigungsart
    Flächenverbindung
  • Verkabelungsverfahren
    Europäisches Format
  • Buchsenausführung
    Quadratische Buchse
  • Anzahl der Steckstifte
    14
  • Höhe(mm)
    66.5
  • Breite(mm)
    31
  • Tiefe(mm)
    29.5
  • Modell
    FS 4CO

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support