Offene, nicht gelötete Klemme (Ausführung K) für rechteckige Kupferkabel.【50-400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8-5
K8-6
K14-5
K14-6
K14-S5
K14-S6
K14-S8
K22-5
K22-6
K22-8
K22-S10
K38-6
K38-8
K38-10
K38-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser D2
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Passender Drahtbereich (Litze)
(mm2)
Innendurchmesser d1
(φ)
Außenform D
(mm)
Außenform H
(mm)

48.41 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 105.31223.52 × 4, 2 × 5 (flach, Kupferdraht)5.98.35

70.48 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106.41223.52 × 4, 2 × 5 (flach, Kupferdraht)5.98.35

49.48 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 105.31229.52 × 6, 2 × 7 (flach, Kupferdraht)7.810.86

72.18 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -6.41229.52 × 6, 2 × 7 (flach, Kupferdraht)7.810.86

46.95 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 105.31028.52 × 6, 2 × 7 (flach, Kupferdraht)7.810.86

46.77 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 106.41028.52 × 6, 2 × 7 (flach, Kupferdraht)7.810.86

46.97 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 108.41229.52 × 6, 2 × 7 (flach, Kupferdraht)7.810.86

41.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 105.316.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (rechteckig, Kupferdraht)9.613.28.5

41.26 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 106.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (rechteckig, Kupferdraht)9.613.28.5

41.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 108.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (rechteckig, Kupferdraht)9.613.28.5

40.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.516.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (rechteckig, Kupferdraht)9.613.28.5

29.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 106.422423 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (rechteckig, Kupferdraht)12.316.08.7

29.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 108.422423 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (rechteckig, Kupferdraht)12.316.08.7

29.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.522423 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (rechteckig, Kupferdraht)12.316.08.7

29.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 101322423 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (rechteckig, Kupferdraht)12.316.08.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Rund Representative Standard UL / CSA
Passende Werkzeuge DS-E60, DS-HO60

Technischer Support