Abmantelwerkzeug, Koaxial- und runde Datenleitungen, Leiterdurchmesser, max.: 8 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Abmantelwerkzeug, Koaxial- und runde Datenleitungen, Leiterdurchmesser, max.: 8 mm

Standard-Stückpreis:
114.58
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    IE-CST
  • Konforme Drahtgröße(mm2)
    2,5 bis 8
Teilenummer
Eigenschaften

Verfeinern nach

  • Abisolierart
  • Streifenart
  • Zurücksetzen
Trusco-Code

Verfeinern nach

  • 449-6566
  • Zurücksetzen
Abisolierbereich AWG

Verfeinern nach

  • 2.5 - 8
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Streifenart
-
2.5 - 8
4 Arbeitstage
114.58

9204350000
Teilenummer : 9204350000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 114.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    IE-CST
  • Konforme Drahtgröße(mm2)
    2,5 bis 8
  • Eigenschaften
    Streifenart
  • Trusco-Code
    -
  • Abisolierbereich AWG
    2.5 - 8
  • RoHS
    10
Abisolierart
449-6566
-
5 Arbeitstage
135.24

  • Mengenrabatt
Teilenummer : IE-CST
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 135.24

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    IE-CST
  • Konforme Drahtgröße(mm2)
    2,5 bis 8
  • Eigenschaften
    Abisolierart
  • Trusco-Code
    449-6566
  • Abisolierbereich AWG
    -
  • RoHS
    10

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support