Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D02-M15STF-26L9-2E |
D02-M15STF-26L9E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D/E/F | Passender Stift / Kontakt | Anzahl der Kerne | Anwendung | Verdrahtungsmethode | Anschlussrichtung | Ausführung | Ausführung mit Steckverbinder | Gehäusetyp | Eigenschaften | Isoliermaterial | Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche | Kontakt karton verpackungsteil finish | Spezialhinweise | Sonderbericht 2 | Sonderbericht 3 | Sonderbericht 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] D02-M15 | Buchse | 15 | Für PCB | - | Gerade | EMI-kompatibel | Aufnahme für Leiterplattenmontage | Vernickelt | Trough hole type | Glasfaserverstärktes PBT | Gold | Kupfer /Kupferlegierung | Gegenstück feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube Befestigung / High-Density Montageart Steckverbinder | High-Density Montageart Steckverbinder $ Gegenstück feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube Befestigung | mit Positionierplatte | - | |
5.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] D02-M15 | Buchse | 15 | Für PCB | - | Gerade | EMI-kompatibel | Aufnahme für Leiterplattenmontage | Vernickelt | Trough hole type | Glasfaserverstärktes PBT | Gold | Kupfer /Kupferlegierung | Gegenstück feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube Befestigung / High-Density Montageart Steckverbinder | High-Density Montageart Steckverbinder $ Gegenstück feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube Befestigung | - | - |
Loading...
Steckverbinderform | Quadratisch | Initialen Steckverbinder-Baureihe | D / E / F | Schutzfunktion (umgebungsbeständig) | N/A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D/E/F
Verdrahtungsmethode
Spezialhinweise
Sonderbericht 3
Sonderbericht 4
Passender Stift / Kontakt
Anzahl der Kerne
Anwendung
Anschlussrichtung
Ausführung
Ausführung mit Steckverbinder
Gehäusetyp
Eigenschaften
Isoliermaterial
Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche
Kontakt karton verpackungsteil finish
Sonderbericht 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften