Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S3B-ZR(LF)(SN)
Teilenummer
|
---|
S3B-ZR(LF)(SN) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Initialen Stecker-Baureihe | G·H·I | P· Q· R | S· T· U | Y und Z | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anschlussrichtung | Repräsentativer Standard | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Farbe | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgrößen (AWG) | Produkt Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PHD | - | - | Stecker (Stecker) | 10 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | UL / CSA | Zapfen mit Basis | Seitenausführung | Glasgefülltes Nylon | Natur (Elfenbein) | 2.0 | #28 bis 22 | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Andere Standards | UL94V-0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ZH-Steckverbinder, die Teilenummer ist S3B-ZR(LF)(SN).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S3B-ZR(LF)(SN).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
G·H·I
S· T· U
Y und Z
Repräsentativer Standard
Produkt Form
P· Q· R
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Anschlussrichtung
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Farbe
Rastermaß(mm)
Passende Drahtgrößen(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B13B-ZR(LF)(SN) |
B4B-ZR(LF)(SN) |
B7B-ZR(LF)(SN) |
S4B-ZR(LF)(SN) |
S5B-ZR(LF)(SN) |
S6B-ZR(LF)(SN) |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Initialen Stecker-Baureihe | G·H·I | P· Q· R | S· T· U | Y und Z | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anschlussrichtung | Repräsentativer Standard | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Farbe | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgrößen (AWG) | Produkt Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 8 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | CSA / UL | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
0.53 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 30 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | CSA / UL | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Seitenausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.59 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 14 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | CSA / UL | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Seitenausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.54 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | S / T / U | - | - | SH | - | Stecker (Stecker) | 7 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | CSA / UL | Grundplatte | Top-Ausführung | - | Natur (Elfenbein) | 1 | # 32 bis 28 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
0.56 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 20 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | CSA / UL | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Seitenausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.59 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 6 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | CSA / UL | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping |