Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S11B-ZR(LF)(SN)
Teilenummer
|
---|
S11B-ZR(LF)(SN) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Initialen Stecker-Baureihe | G·H·I | P· Q· R | S· T· U | Y und Z | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anschlussrichtung | Repräsentativer Standard | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Farbe | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgrößen (AWG) | Produkt Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 2 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Andere Standards | UL94V-0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
G·H·I
P· Q· R
S· T· U
Repräsentativer Standard
Y und Z
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Anschlussrichtung
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Farbe
Rastermaß(mm)
Passende Drahtgrößen(AWG)
Produkt Form
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften