Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SMA-R(AU) |
SMA-R-PC(AU) |
SMA-RC(AU) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Spannungs-Stehwellenverhältnis | Vertikal (mm) | Horizontal (mm) | Tiefe (mm) | Anschlussform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Plattenmontage | 1,2 max. bei DC bis 8 GHz | 12.7 | 12.7 | 15.5 | Rundstab | |
9.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für PCB | - | 6.0 | 6.0 | 13.0 | - | |
19.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Plattenmontage | 1,2 max. bei DC bis 8 GHz | 5.9 | 16 | 15.5 | halbrund |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | S / T / U | S· T· U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Weiblich (Buchse) | Anzahl der Adern | 1 | Zulässige Spannung(V) | 500 |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Impedanz(Ω) | 50 |
Oberflächenbehandlung: Korpus | Au | Oberflächenbehandlung: Kontakt | Au | Verbindungsmethode | Schraubverbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Spannungs-Stehwellenverhältnis
Vertikal(mm)
Horizontal(mm)
Tiefe(mm)
Anschlussform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften