Klemmrohr mit Haken (Beidseitig)

Klemmrohr mit Haken (Beidseitig)
  • Mengenrabatt
A tube that allows for easily changing and branching wiring and can be easily opened and closed via a hooked snap. This is a reversible tube that can be used on either the black or gray side.

[Features]
• Protective tube with snaps.
• This is a protective tube that is used to wrap cables.
• The seam can be opened and closed with a snap, which makes it difficult for static electricity to occur.
• This is a reversible type that allows for both gray and black colors that you can use for separate application.
• Easy to apply over long distances because the hook snap branches mid-way.
• It is also easy to open and close because the pitch of the hook is wider than that found in conventional products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB-10-1
HB-10-5
HB-10-10
HB-15-1
HB-15-5
HB-15-10
HB-20-1
HB-20-5
HB-20-10
HB-25-1
HB-25-5
HB-25-10
HB-30-1
HB-30-5
HB-30-10
HB-40-1
HB-40-5
HB-40-10
HB-50-1
HB-50-5
HB-50-10
HB-70-1
HB-70-5
HB-70-10
HB-100-1
HB-100-5
HB-100-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Overall Length
(m)

5.23 €

10 8 Arbeitstage 10101

23.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10105

30.64 €

5 8 Arbeitstage 101010

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10151

17.97 €

5 8 Arbeitstage 10155

32.04 €

5 8 Arbeitstage 101510

5.73 €

10 8 Arbeitstage 10201

24.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10205

45.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102010

5.85 €

10 8 Arbeitstage 10251

24.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10255

46.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102510

6.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301

26.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305

47.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -3010

6.82 €

10 8 Arbeitstage 10401

28.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10405

55.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010

7.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501

31.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10505

57.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105010

8.14 €

10 8 Arbeitstage 10701

36.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10705

58.76 €

5 8 Arbeitstage 107010

10.43 €

10 8 Arbeitstage 101001

42.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101005

95.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixing Method Haken (Knopf) Shield compatible N/A Application/special functions Sonstige
Color Grau/schwarz wendbar Tool used N/A Sitzmaterial PVC

Technischer Support