Schrumpfschlauch (Wärmebeständigkeit: 150 °C, transparent)

Schrumpfschlauch (Wärmebeständigkeit: 150 °C, transparent)
  • Mengenrabatt
A heat shrink tube (transparent) that is heat resistant to 150°C. Resistant to chemicals.

[Features]
· This thin-walled PVDF heat shrink tube is heat resistant to 150℃ with a shrink ratio of 2:1.
· It has excellent heat-resistant properties.
· It is also chemically resistant.
· The tube can protect the internal wires from industrial fuels, solvents, and chemical substances, etc.
· This product has a high degree of transparency (transparent type). Therefore, fine details, such as inscriptions on harnesses protected inside, are clearly visible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HC150-1.6-T-5
HC150-1.6-T-10
HC150-2.4-T-5
HC150-3.2-T-5
HC150-3.2-T-10
HC150-4.8-T-5
HC150-4.8-T-10
HC150-6.4-T-5
HC150-6.4-T-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Tube Length
(mm)

11.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101.65000

18.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101.610000

13.60 €

1 5 Arbeitstage -2.45000

15.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103.25000

27.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103.210000

19.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104.85000

35.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104.810000

24.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106.45000

43.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106.410000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wall Thickness (after shrinking)(mm) 0.26 Shrinkage Rate 2:1 bis weniger als 3:1 Material Fluorkunststoff
Color Transparenz Flame Retardant Verfügbar Adhesive N/A
Special Function/Application Wärmebeständig / Chemikalienbeständig

Technischer Support