Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,5 mm Rastermaß (50398)

Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,5 mm Rastermaß (50398)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Molex wire-to-wire connector.
· A retainer-compatible type is also available (Applicable housing: Series 51112).
· Core wire sizes: AWG #22 through #28.
• Coating outer diameter: ∅ 1.15 - 1.8 mm.
• Strip length: 2.3 - 2.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

50398-8100

Teilenummer
50398-8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.09 €

43 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Stecker (Stecker) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 51112 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual
Mating Partner 50397 Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.8

Sie befinden sich auf der Seite für Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,5 mm Rastermaß (50398) , die Teilenummer ist 50398-8100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50398-8100.

Technischer Support