Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51067-0200 |
51067-0300 |
51067-0400 |
51067-0500 |
51067-0600 |
51067-0700 |
51067-0800 |
51067-0900 |
51067-1000 |
51067-1100 |
51067-1200 |
51067-1300 |
51067-1400 |
51067-1500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2 | |
0.10 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 3 | ||
0.09 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 4 | |
0.15 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5 | |
0.14 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | |
0.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 7 | |
0.16 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 8 | |
0.23 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 9 | |
0.23 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 10 | |
0.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 11 | |
0.50 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | |
0.58 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 13 | |
0.44 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 14 | |
0.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Rastermaß(mm) | 3.50 |
Anzahl der Spalten | 1 | Farbe | Naturfarben | Passende Klemme | 50217 |
Gegenstück | 51114, 53258, 53259, 53265, 53266 | Andere Eigenschaften | Schwer entflammbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften