Minifit-Relais-Klemme mit 4,80 mm Rastermaß (5005) 【1-7,000 Stk. pro Packung】

Minifit-Relais-Klemme mit 4,80 mm Rastermaß (5005)
  • Mengenrabatt
[Features]
• Molex terminals are completely protected by the housing's insulation wall (compatible housing: 5025 receptacle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5005T
5005TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Terminal shape

411.52 €

7,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Chain

0.14 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage Individual

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 5025 Applicable size AWG 18–24 Mating Partner 5006
Applicable wire coating outer diameter(mm) 3.0

Technischer Support