CQE-Crimp-Ausführung zur gemeinsamen Nutzung, 16A / 500 V, Einsatz

CQE-Crimp-Ausführung zur gemeinsamen Nutzung, 16A / 500 V, Einsatz
  • Mengenrabatt
CQE, general purpose crimped type, 16A / 500V, insert

[Features]
・CQ.
・E general purpose crimp type.
▪ 16A / 500V insert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CQEF 32 N
CQEF 46 N
CQEM 32 N
CQEM 46 N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Artikelbezeichnungen Gehäusegröße
(mm)
Details

16.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)64Buchseneinsatz77.62Nr. 1 bis 32 / Nr. 33 bis 64

19.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)92Buchseneinsatz104.62Nr. 1 bis 46 / Nr. 47 bis 92

15.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)64Einsatz mit Außengewinde77.62Nr. 1 bis 32 / Nr. 33 bis 64

17.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)92Einsatz mit Außengewinde104.62Nr. 1 bis 46 / Nr. 47 bis 92

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Application Kabelanschluss
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500 Wire connection method Crimp
Connection direction Gerade Representative Standard UL / CSA Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125 Werkstoff Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff Hinweis Kontakte separat erhältlich
Andere Standards GL, GOST

Technischer Support