MicroBlade™ für Einsatz mit Platinenklemmen mit Rastermaß 2,00 mm (50011) .

MicroBlade™ für Einsatz mit Platinenklemmen mit Rastermaß 2,00 mm (50011) .
  • Mengenrabatt
[Features]
A highly-reliable Molex product with a box type terminal and a straight and right angled flexible design. Friction lock type. Terminal. (Compatible housing: 51004)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

50011-8100

Teilenummer
50011-8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.09 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Crimp Conforming housing 51004, 51049
Applicable size AWG 24–30 Terminal shape Individual Mating Partner 53014, 53015, 53025

Sie befinden sich auf der Seite für MicroBlade™ für Einsatz mit Platinenklemmen mit Rastermaß 2,00 mm (50011) ., die Teilenummer ist 50011-8100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50011-8100.

Technischer Support