Hersteller-Teilenummer: 0334824001
Marke: MOLEX
Preis: 1.91 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Anzahl der Adern: 4 ~ 18
Zulässiger Strom: 1,0 / 9,5 / 22 A
Zulässige Spannung: 14 ~ 125 V
Rastermaß: 1,25; 3,50; 6,50 mm
Plattenmontage: K.A./Verfügbar
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0334824001
Teilenummer
|
---|
0334824001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Rastermaß (mm) | Plattenmontage | Farbe | Passende Klemme | Gegenstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 ~ 18 | 1,0 / 9,5 / 22 | 14 ~ 125 | 1,25; 3,50; 6,50 | K.A./Verfügbar | Schwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 33000, 33011, 34345-0001, 59370 | 33472, 42818-0312, 42820, 34986 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Anzahl der Spalten | 2 | Steckverriegelung | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse MX150 (33482) , die Teilenummer ist 0334824001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0334824001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Rastermaß(mm)
Plattenmontage
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
33482-1201 |
33482-2101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Rastermaß (mm) | Plattenmontage | Farbe | Passende Klemme | Gegenstück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 2 | 7 Arbeitstage | 12 | 22 | - | 3.50 | NA | Schwarz, Naturfarbe | 33000, 33011, 34345-0001 | 33472 | ||
3.55 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 ~ 20 | 22 / 9,5 / 1,0 | 14 ~ 125 | 1,25; 3,50; 6,50 | K.A./Verfügbar | Schwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 33000, 33011, 34345-0001, 59370 | 33472, 42818-0312, 42820, 34986 |