Standard-Steckergehäuse 0,093"(1545)

Standard-Steckergehäuse 0,093"(1545)
  • Mengenrabatt
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1545R/1545R1, Compatible Terminal: 1190)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1545P
1545P1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenmontage Gegenstück

0.21 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Verfügbar03-09-1022, 03-09-1161

0.12 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage NA03-09-1022, 03-09-1027, 03-09-1161, 03-09-6021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anzahl der Adern 2 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 14
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 6.30 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Werkstoff NYLON 66 Farbe Naturfarben Hinweis UL94V-2
Passende Klemme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973

Technischer Support