Standard-Stiftleiste 0,093" (5219)

Standard-Stiftleiste 0,093" (5219)
  • Mengenrabatt
Molex power connector, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Coupling Housing: 3191-NR1)

[Features]
· Number of leads: 2 to 6 leads

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5219-02A
5219-03A
5219-04A
5219-06A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)
Repräsentativer Standard Anzahl der Spalten Farbe

1.23 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 212UL / TÜV / CSA1-

0.95 €

10 Verfügbar 7 Arbeitstage 311UL / TÜV / CSA1Naturfarben

2.02 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 49TÜV / CSA1-

1.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 69UL / TÜV / CSA2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässige Spannung(V) 600 Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 6.70 Steckverriegelung Verfügbar
Klemmenbeschichtung Zinn Werkstoff NYLON 66 Hinweis UL94V-2
Gegenstück 3191

Technischer Support