Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3NA-205B-UTU DC5-24 |
G3NA-210B-UTU DC5-24 |
G3NA-220B-UTU DC5-24 |
G3NA-275B-UTU-2 DC5-24 |
G3NA-410B-UTU DC5-24 |
G3NA-475B-UTU-2 DC5-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherheitsstandards | Tiefe (mm) | Isolierungsmethode | Anwendbare Ausgangslast (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 27 | Phototriac | 5/24 bis 240 VAC | |
33.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 27 | Phototriac | 10/24 bis 240 VAC | ||
43.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 27 | Phototriac | 20/24 bis 240 VAC | ||
94.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | Phototriac | 75/24 bis 240 VAC | |
70.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | Fotokoppler | 10/200 bis 480 VAC | |
88.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | Fotokoppler | 75/200 bis 480 VAC |
Loading...
Anwendung | SSR | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Verschraubung |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 58 | Breite(mm) | 43 | Nulldurchgangs-Funktion | Verfügbar |
Betriebs-Kontrollleuchte | Verfügbar | Eingangsnennspannung(V) | 5 bis 24 VDC | Hinweis | Der integrierte Varistor gewährleistet eine hervorragende externe Stoßstromabsorption. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sicherheitsstandards
Tiefe(mm)
Isolierungsmethode
Anwendbare Ausgangslast(A)/(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften