Bimetall-Leistungsrelais LY (Teilenummern)

Bimetall-Leistungsrelais LY
  • Mengenrabatt
[Features]
· Small general purpose power switching relay.
· Overseas standard UL, CSA, SEV certified product, standard product of the Product Safety of Electrical Appliance and Material act.
· Comes with arc barrier that cuts off arc.
· Clears voltage resistance of 2,000V.
· Build-in diode model, built-in CR circuit model added to series.
· Overseas standard LR, VDE certified model also available.
· 1, 2 pole are AC4 rated, DC2 rated (operation coil rating applies to AC100/110, AC110/120, AC200/220, AC220/240, DC100/110).
· 3, 4 pole are AC4 rated, DC2 rated (operation coil rating applies to AC100/110, AC200/220, DC100/110).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LY2N AC24

Teilenummer
LY2N AC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktkonfiguration Anschlussform Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)
(A)
Nennspannung Spule (DC)
(V)
Nennspannung Spule (AC)
(V)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Klassifizierung Betriebs-Kontrollleuchte Montage obere Gehäusewand Kontaktmechanismus Hinweis

16.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2cSteckbuchse10-243621.528StandardausführungVerfügbar×EinfachLötanschluss, Doppelverwendung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Leistung Verriegelungsfunktion N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA
Stromstoßrelais NA

Sie befinden sich auf der Seite für Bimetall-Leistungsrelais LY, die Teilenummer ist LY2N AC24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LY2N AC24.

Produktvarianten

Teilenummer
LY1 DC24
LY1-0 DC24
LY1-D DC24
LY2N DC100/110
LY2N DC12
LY2N DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kontaktkonfiguration Anschlussform Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)
(A)
Nennspannung Spule (DC)
(V)
Nennspannung Spule (AC)
(V)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Klassifizierung Betriebs-Kontrollleuchte Montage obere Gehäusewand Kontaktmechanismus Hinweis

12.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1cSteckbuchse1524-3621.528StandardausführungNA×EinfachLötanschluss, Doppelverwendung

12.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1cFür Leiterplatten1524-3621.528StandardausführungNA×Einfach-

14.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1cSteckbuchse1524-3621.528Mit integrierter DiodeNA×EinfachLötanschluss, Doppelverwendung

16.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2cSteckbuchse10100/110-3621.528StandardausführungVerfügbar×EinfachLötanschluss, Doppelverwendung

18.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2cSteckbuchse1012-3621.528StandardausführungVerfügbar×EinfachLötanschluss, Doppelverwendung

16.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2cSteckbuchse1024-3621.528StandardausführungVerfügbar×EinfachLötanschluss, Doppelverwendung

Technischer Support