Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LY2N AC100/110
Teilenummer
|
---|
LY2N AC100/110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 10 | - | 100/110 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Stromstoßrelais | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Bimetall-Leistungsrelais LY, die Teilenummer ist LY2N AC100/110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LY2N AC100/110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Kontaktkonfiguration
Anschlussform
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Montage obere Gehäusewand
Kontaktmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LY1 DC24 |
LY1-0 DC24 |
LY1-D DC24 |
LY2N AC110/120 |
LY2N AC200/220 |
LY2N AC220/240 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | Steckbuchse | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung | |
12.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | Für Leiterplatten | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - | |
14.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | Steckbuchse | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Mit integrierter Diode | NA | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung | |
16.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 10 | - | 110/120 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung | |
17.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 10 | - | 200/220 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung | |
16.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 10 | - | 220/240 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung |