Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PLE11-0
Teilenummer
|
---|
PLE11-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Relaispole | Befestigungsart | Verkabelungsverfahren | Buchsenausführung | Anzahl der Steckstifte | Sicherheitsstandards | Nennstrom (A) | Fingerschutzstruktur | Kompatible Relais-Serie (Omron) | Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie | Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie | Kompatible Buchsen für Zeitmesser | Kompatible Buchse für Zähler | Kompatible Buchsen für Temperaturregler | Kompatible Buchsen für Signalwandler | Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen | Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger | Kompatible Buchsen für Melder | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 2,3 | Rückseitige Verbindung | [Sonstige] Für Leiterplatten | Rundbuchse | 11 | UL | 10 | × | MK(K), MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Allzweckrelais, optionale Produkte: Sockel, die Teilenummer ist PLE11-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLE11-0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Relaispole
Verkabelungsverfahren
Befestigungsart
Buchsenausführung
Anzahl der Steckstifte
Sicherheitsstandards
Nennstrom(A)
Fingerschutzstruktur
Kompatible Relais-Serie (Omron)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8PFA |
8PFA-W |
8PFA1 |
PT08 FOR LY |
PT08-0 FOR LY |
PT11 FOR LY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Relaispole | Befestigungsart | Verkabelungsverfahren | Buchsenausführung | Anzahl der Steckstifte | Sicherheitsstandards | Nennstrom (A) | Fingerschutzstruktur | Kompatible Relais-Serie (Omron) | Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie | Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie | Kompatible Buchsen für Zeitmesser | Kompatible Buchse für Zähler | Kompatible Buchsen für Temperaturregler | Kompatible Buchsen für Signalwandler | Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen | Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger | Kompatible Buchsen für Melder | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | UL / CSA | 10 | × | MM | - | 61F | - | - | - | K3FK | - | - | - | - | |
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | - | 10 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | UL | 10 | × | G4Q | - | 61F | RD2P | - | - | - | K2CU/SAO/SDV/SE | AGF | - | - | ||
1.85 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 1,2 | Rückseitige Verbindung | Verlötung | Quadratische Buchse | 8 | UL / CSA | - | × | LY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.98 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 1,2 | Rückseitige Verbindung | [Sonstige] Für Leiterplatten | Quadratische Buchse | 8 | UL / CSA | - | × | LY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.46 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Rückseitige Verbindung | Verlötung | Quadratische Buchse | 11 | UL / CSA | - | × | LY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |