Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTF08A FOR LY
Teilenummer
|
---|
PTF08A FOR LY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Relaispole | Befestigungsart | Verkabelungsverfahren | Buchsenausführung | Anzahl der Steckstifte | Sicherheitsstandards | Nennstrom (A) | Fingerschutzstruktur | Kompatible Relais-Serie (Omron) | Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie | Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie | Kompatible Buchsen für Zeitmesser | Kompatible Buchse für Zähler | Kompatible Buchsen für Temperaturregler | Kompatible Buchsen für Signalwandler | Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen | Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger | Kompatible Buchsen für Melder | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] 1,2 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Quadratische Buchse | 8 | UL / CSA | - | × | LY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Allzweckrelais, optionale Produkte: Sockel, die Teilenummer ist PTF08A FOR LY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTF08A FOR LY.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Relaispole
Verkabelungsverfahren
Sicherheitsstandards
Nennstrom(A)
Befestigungsart
Buchsenausführung
Anzahl der Steckstifte
Fingerschutzstruktur
Kompatible Relais-Serie (Omron)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8PFA |
8PFA-W |
8PFA1 |
PTF08A-E |
PTF08A-TU FOR LY |
PTF11A FOR LY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Relaispole | Befestigungsart | Verkabelungsverfahren | Buchsenausführung | Anzahl der Steckstifte | Sicherheitsstandards | Nennstrom (A) | Fingerschutzstruktur | Kompatible Relais-Serie (Omron) | Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie | Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie | Kompatible Buchsen für Zeitmesser | Kompatible Buchse für Zähler | Kompatible Buchsen für Temperaturregler | Kompatible Buchsen für Signalwandler | Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen | Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger | Kompatible Buchsen für Melder | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | UL / CSA | 10 | × | MM | - | 61F | - | - | - | K3FK | - | - | - | - | |
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | - | 10 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | UL | 10 | × | G4Q | - | 61F | RD2P | - | - | - | K2CU/SAO/SDV/SE | AGF | - | - | ||
10.37 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 1,2 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Quadratische Buchse | 8 | UL / CE / CSA | 10 | ○ | LY, G3H, G9H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Quadratische Buchse | 8 | UL | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Quadratische Buchse | 11 | UL / CSA | - | × | LY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |