Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PL11-Q |
PLE11-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Relaispole | Befestigungsart | Verkabelungsverfahren | Buchsenausführung | Anzahl der Steckstifte | Sicherheitsstandards | Nennstrom (A) | Fingerschutzstruktur | Kompatible Relais-Serie (Omron) | Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie | Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie | Kompatible Buchsen für Zeitmesser | Kompatible Buchse für Zähler | Kompatible Buchsen für Temperaturregler | Kompatible Buchsen für Signalwandler | Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen | Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger | Kompatible Buchsen für Melder | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2,3 | Rückseitige Verbindung | [Sonstige] Umwickelung | Rundbuchse | 11 | - | 10 | × | MK(K), MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 2,3 | Rückseitige Verbindung | [Sonstige] Für Leiterplatten | Rundbuchse | 11 | UL | 10 | × | MK(K), MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Relaispole
Verkabelungsverfahren
Sicherheitsstandards
Befestigungsart
Buchsenausführung
Anzahl der Steckstifte
Nennstrom(A)
Fingerschutzstruktur
Kompatible Relais-Serie (Omron)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften