Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P2RF-05 |
P2RF-05-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Relaispole | Befestigungsart | Verkabelungsverfahren | Buchsenausführung | Anzahl der Steckstifte | Sicherheitsstandards | Nennstrom (A) | Fingerschutzstruktur | Kompatible Relais-Serie (Omron) | Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie | Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie | Kompatible Buchsen für Zeitmesser | Kompatible Buchse für Zähler | Kompatible Buchsen für Temperaturregler | Kompatible Buchsen für Signalwandler | Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen | Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger | Kompatible Buchsen für Melder | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 2 | 6 Arbeitstage | 1 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Quadratische Buchse | 5 | UL / CSA | 10 | × | G2R, G3R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.78 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1 | Flächenverbindung | [Sonstige] Schraubenlose Ausführung | Quadratische Buchse | 5 | CE / UL / CSA | 10 | × | G2R, G3R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Sicherheitsstandards
Anzahl der Relaispole
Befestigungsart
Buchsenausführung
Anzahl der Steckstifte
Nennstrom(A)
Fingerschutzstruktur
Kompatible Relais-Serie (Omron)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften