Schelle mit einseitiger Befestigung, für PF-Rohre【1-50 Stk. pro Packung】

Schelle mit einseitiger Befestigung, für PF-Rohre

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
・When you use PF pipe in an exposed piping format, this single-sided saddle can be used for fixing it in place.
・Can be firmly fixed in place with a single screw.
・Includes a screw hole for fixing the unit in place temporarily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTF-14H
KTF-14J
KTF-14NK
KTF-14NM
KTF-16H
KTF-16J
KTF-16M
KTF-16NK
KTF-16NM
KTF-22H
KTF-22J
KTF-22M
KTF-22NK
KTF-22NM
KTF-28H
KTF-28J
KTF-28M
KTF-28NK
KTF-28NM
KTF-36H
KTF-36J
KTF-36M
KTF-36NK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohrdurchmesser Außendurchmesser (φD)
(mm)
Länge
(mm)
Farbe Ausführung

17.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 14 (PF-Rohr)2243Grau-

17.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 14 (PF-Rohr)2243Beige-

1.26 €

50 6 Arbeitstage 14 (PF-Rohr)2243SchwarzNylon-Ausführung

1.26 €

50 6 Arbeitstage 14 (PF-Rohr)2243MilchweißNylon-Ausführung

21.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr)23.545.8Grau-

21.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr)23.545.8Beige-

1.12 €

50 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr)23.545.8Milchweiß-

36.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr)23.545.8SchwarzNylon-Ausführung

1.38 €

50 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr)23.545.8MilchweißNylon-Ausführung

27.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr)31.353.2Grau-

27.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr)31.353.2Beige-

1.23 €

50 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr)31.353.2Milchweiß-

1.59 €

50 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr)31.353.2SchwarzNylon-Ausführung

1.59 €

50 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr)31.353.2MilchweißNylon-Ausführung

1.46 €

50 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr)37.363.7Grau-

40.82 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr)37.363.7Beige-

1.46 €

50 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr)37.363.7Milchweiß-

52.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr)37.363.7SchwarzNylon-Ausführung

1.68 €

50 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr)37.363.7MilchweißNylon-Ausführung

1.98 €

20 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr)46.372.2Grau-

28.12 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr)46.372.2Beige-

1.98 €

20 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr)46.372.2Milchweiß-

2.69 €

20 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr)46.372.2SchwarzNylon-Ausführung

Loading...

  1. 1

Technischer Support