Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XG5M-2632-N
Teilenummer
|
---|
XG5M-2632-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Nennstrom (max.) (A) | Nennspannung (V) | Wire connection method | Connection direction | Eigenschaften | Kontaktbeschichtung | Anschlussklemmenbeschichtung | Ausführung | Nummer Polaritätsführung (Stück) | Passender Draht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 26 | Kabelanschluss | 3 | AC 300 | Pressschweißen | Gerade | Gegenstecker-Buchsen-Steckverbinder, Mil-Ausführung | Vergoldet | Zinnbeschichtung | Einzeldraht-Druckkontakt | 1 | AWG24 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | V / W / X |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Einzeldraht-Druckverbinder – XG5 (Einzeldraht-Druckverbinder) , die Teilenummer ist XG5M-2632-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XG5M-2632-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Nennstrom (max.)(A)
Nennspannung(V)
Wire connection method
Connection direction
Eigenschaften
Kontaktbeschichtung
Anschlussklemmenbeschichtung
Ausführung
Nummer Polaritätsführung(Stück)
Passender Draht
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XG5M-1435-N |
XG5M-1632-N |
XG5M-1635-N |
XG5M-2635-N |
XG5M-3032-N |
XG5M-3035-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Nennstrom (max.) (A) | Nennspannung (V) | Wire connection method | Connection direction | Eigenschaften | Kontaktbeschichtung | Anschlussklemmenbeschichtung | Ausführung | Nummer Polaritätsführung (Stück) | Passender Draht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 14 | Kabelanschluss | 2 | AC 300 | Pressschweißen | Gerade | Gegenstecker-Buchsen-Steckverbinder, Mil-Ausführung | Vergoldet | Zinnbeschichtung | Einzeldraht-Druckkontakt | 1 | AWG28 bis 26 | |
3.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 16 | Kabelanschluss | 3 | AC 300 | Pressschweißen | Gerade | Gegenstecker-Buchsen-Steckverbinder, Mil-Ausführung | Vergoldet | Zinnbeschichtung | Einzeldraht-Druckkontakt | 1 | AWG24 | |
4.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 16 | Kabelanschluss | 2 | AC 300 | Pressschweißen | Gerade | Gegenstecker-Buchsen-Steckverbinder, Mil-Ausführung | Vergoldet | Zinnbeschichtung | Einzeldraht-Druckkontakt | 1 | AWG28 bis 26 | |
5.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 26 | Kabelanschluss | 2 | AC 300 | Pressschweißen | Gerade | Gegenstecker-Buchsen-Steckverbinder, Mil-Ausführung | Vergoldet | Zinnbeschichtung | Einzeldraht-Druckkontakt | 1 | AWG28 bis 26 | |
6.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 30 | Kabelanschluss | 3 | AC 300 | Pressschweißen | Gerade | Gegenstecker-Buchsen-Steckverbinder, Mil-Ausführung | Vergoldet | Zinnbeschichtung | Einzeldraht-Druckkontakt | 1 | AWG24 | |
5.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 30 | Kabelanschluss | 2 | AC 300 | Pressschweißen | Gerade | Gegenstecker-Buchsen-Steckverbinder, Mil-Ausführung | Vergoldet | Zinnbeschichtung | Einzeldraht-Druckkontakt | 1 | AWG28 bis 26 |