Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XG5M-2635-N
Teilenummer
|
---|
XG5M-2635-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Nennstrom (max.) (A) | Nennspannung (V) | Wire connection method | Connection direction | Eigenschaften | Kontaktbeschichtung | Anschlussklemmenbeschichtung | Ausführung | Nummer Polaritätsführung (Stück) | Passender Draht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 26 | Kabelanschluss | 2 | AC 300 | Pressschweißen | Gerade | Gegenstecker-Buchsen-Steckverbinder, Mil-Ausführung | Vergoldet | Zinnbeschichtung | Einzeldraht-Druckkontakt | 1 | AWG28 bis 26 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | V / W / X |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Nennstrom (max.)(A)
Nennspannung(V)
Wire connection method
Connection direction
Eigenschaften
Kontaktbeschichtung
Anschlussklemmenbeschichtung
Ausführung
Nummer Polaritätsführung(Stück)
Passender Draht
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften