Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XJ8C-1011
Teilenummer
|
---|
XJ8C-1011 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Platinen-Anbaumethode | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 10 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | Anwendung | Für PCB |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Kurzschluss-Steckverbinder | Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | 750 V AC |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzschluss-Steckverbinder – XJ8 / XG8S / XG8T, die Teilenummer ist XJ8C-1011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XJ8C-1011.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Repräsentativer Standard
Platinen-Anbaumethode
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XG8S-0631 |
XG8S-0831 |
XG8T-0231 |
XJ8C-1211 |
XJ8C-1411 |
XJ8C-1611 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Platinen-Anbaumethode | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 6 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
2.44 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 8 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
0.16 € | 15 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 2 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
4.14 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 12 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
4.96 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 14 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 16 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung |