Namensschild für ø22 Eingabeschalter, AR22 / DR22-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AR9P014-B00
AR9P711-A04
AR9P711-A0A
AR9P711-A0C
AR9P711-A0D
AR9P711-B00
AR9P711-B03
AR9P711-B04
AR9P711-B10
AR9P719-00
AR9P719-5B
AR9P719-5C
AR9P719-66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Form Größe Anzeigetext Außenmaße
(mm)

2.86 €

10 5 Arbeitstage Schwarz-LangRohling40,3x34x0,6

1.70 €

7 5 Arbeitstage Aluminium geschliffenRechteckig (runder Boden)-Aufhängen45x30x0,8

1.98 €

10 5 Arbeitstage Aluminium geschliffenRechteckig (runder Boden)-EIN45x30x0,8

1.70 €

7 5 Arbeitstage Aluminium geschliffenRechteckig (runder Boden)-START45x30x0,8

1.82 €

7 5 Arbeitstage Aluminium geschliffenRechteckig (runder Boden)-STOPP45x30x0,8

1.98 €

7 5 Arbeitstage SchwarzRechteckig (runder Boden)-Rohling45x30x0,8

1.73 €

10 5 Arbeitstage SchwarzRechteckig (runder Boden)-Starten45x30x0,8

1.98 €

10 5 Arbeitstage SchwarzRechteckig (runder Boden)-Aufhängen45x30x0,8

1.98 €

10 5 Arbeitstage SchwarzRechteckig (runder Boden)-Stromversorgung45x30x0,8

6.72 €

5 5 Arbeitstage GelbRund-Rohlingφ70 × 0,8

7.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GelbRund-Not-Haltφ70 × 0,8

6.72 €

1 5 Arbeitstage GelbRund-NOT-AUSφ70 × 0,8

6.72 €

1 5 Arbeitstage GelbRund-Not-Haltφ70 × 0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passend für Für Ausschnitte φ22,3 mm Werkstoff Aluminium

Technischer Support