Rückplatte, Ausführung VP

Rückplatte, Ausführung VP
[Merkmale] VP Typ Bakelitplatte. Der Hersteller schneidet die S-, C- und RP-Serien auf die vom Kunden angegebenen Maße zu. [Werkstoff] Phenolharz auf Papierbasis (natürliche Farbe, braun)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-21
VP-22
VP-31
VP-32
VP-51
VP-52
VP-101
VP-102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
t
(mm)

7.30 €

1 6 Arbeitstage 102001002

15.50 €

1 5 Arbeitstage 103002002

8.70 €

1 5 Arbeitstage 102001003

15.53 €

1 5 Arbeitstage 103002003

12.51 €

1 5 Arbeitstage 102001005.0

27.44 €

1 5 Arbeitstage 103002005.0

21.16 €

1 5 Arbeitstage 1020010010.0

45.41 €

1 5 Arbeitstage 1030020010.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Natürliche Farbe (Braun) Werkstoff Phenol-Kunststoff auf Papierbasis

Technischer Support