Teilenummer
|
---|
DF63-2S-3.96C |
DF63-4S-3.96C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Nennstrom (A) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 14 | Der aufgeführte Nennstromwert wurde bei der Verwendung von AWG Nr. 16 ermittelt. 12 A, wenn AWG Nr. 18 verwendet wird | |
11.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | Der aufgeführte Nennstromwert wurde bei der Verwendung von AWG Nr. 16 ermittelt. 8 A, wenn AWG Nr. 18 verwendet wird |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | DF | Kontakt Stecker/Buchse | Buchse |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinderausführung | Kabelanschluss | Zulässige Spannung(V) | AC / DC 630 | Verkabelungsverfahren | Crimp |
Anschlussrichtung | Gerade | Repräsentativer Standard | UL / CUL | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Zinn/Gold (Klemme separat erhältlich) |
Produktkategorie | Stutzen | Passende Drahtgröße(AWG) | 16 bis 22 | Kontakt-Rastermaß(mm) | 3.96 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften