Teilenummer
|
---|
FX18-40P-0.8SV10 |
FX18-40S-0.8SV20 |
FX18-60P-0.8SV10 |
FX18-100P-0.8SH |
FX18-100P-0.8SV |
FX18-100S-0.8SV10 |
FX18-140S-0.8SV20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Anschlussrichtung | Produktkategorie | Spezifikationen | Gerade Stapelhöhe (Montage) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 40 | Gerade | Leiste | Parallel/Vertikal (Verbindung zwischen Leiterplatten) | 20 mm / 25 mm / 30 mm / 35 mm / 40 mm / 45 mm | Der Nennstrom ist der Wert aus dem Signal. MF-Klemmenteile entsprechen 3 A. Die Ausführung in gerader Stapelhöhe enthält den Wert, wenn ein Zwischenstück verwendet wird. | |
12.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 40 | Gerade | Steckhülse | Parallel/Vertikal (Verbindung zwischen Leiterplatten) | 20 mm / 30 mm / 35 mm / 45 mm | Der Nennstrom ist der Wert aus dem Signal. MF-Klemmenteile entsprechen 3 A. Die Ausführung in gerader Stapelhöhe enthält den Wert, wenn ein Zwischenstück verwendet wird. | |
12.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 60 | Gerade | Leiste | Parallel/Vertikal (Verbindung zwischen Leiterplatten) | 20 mm / 25 mm / 30 mm / 35 mm / 40 mm / 45 mm | Der Nennstrom ist der Wert aus dem Signal. MF-Klemmenteile entsprechen 3 A. Die Ausführung in gerader Stapelhöhe enthält den Wert, wenn ein Zwischenstück verwendet wird. | |
11.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 100 | Winkel | Leiste | Horizontal/Vertikal (Verbindung zwischen Leiterplatten) | - | - | |
9.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 100 | Gerade | Leiste | Parallel/Vertikal (Verbindung zwischen Leiterplatten) | 10 mm / 15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm / 35 mm | Der Nennstrom ist der Wert aus dem Signal. MF-Klemmenteile entsprechen 3 A. Die Ausführung in gerader Stapelhöhe enthält den Wert, wenn ein Zwischenstück verwendet wird. | |
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 100 | Gerade | Steckhülse | Parallel/Vertikal (Verbindung zwischen Leiterplatten) | 10 mm / 20 mm / 25 mm / 35 mm | Der Nennstrom ist der Wert aus dem Signal. MF-Klemmenteile entsprechen 3 A. Die Ausführung in gerader Stapelhöhe enthält den Wert, wenn ein Zwischenstück verwendet wird. | |
12.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 140 | Gerade | Steckhülse | Parallel/Vertikal (Verbindung zwischen Leiterplatten) | 20 mm / 30 mm / 35 mm / 45 mm | Der Nennstrom ist der Wert aus dem Signal. MF-Klemmenteile entsprechen 3 A. Die Ausführung in gerader Stapelhöhe enthält den Wert, wenn ein Zwischenstück verwendet wird. |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FX | Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.5 | Zulässige Spannung(V) | AC100 | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT + DIP) |
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.8 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Klemmenabstand(mm) | 0.8 | Hinweis | Multifunktionsklemmen (MF-Klemmen) sind in zwei Reihen angebracht, um die Verbindung zu den Masseleitungen zwischen Leiterplatten zu verstärken und die Nutzung als Stromversorgungsleitung zu ermöglichen (3 A/Leitung). Isolierung: UL94V-0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Anschlussrichtung
Produktkategorie
Spezifikationen
Gerade Stapelhöhe (Montage)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften