FunctionMAX Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie FX20

FunctionMAX Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie FX20
  • Mengenrabatt
0.5mm pitch. The structure features two independent contacts for high contact reliability. It is suitable for harsh conditions such as automotive equipment applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX20-20S-0.5SV10
FX20-40S-0.5SV10
FX20-60S-0.5SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Gerade Stapelhöhe (Montage)

5.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2025 mm / 30 mm

6.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4025 mm / 30 mm

6.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6015 mm / 20 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F FX Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Steckverbinderausführung Platine-zu-Platine Nennstrom(A) 0.5 Zulässige Spannung(V) AC 50
Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (SMT) Anschlussrichtung Gerade Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold
Produktkategorie Steckhülse Spezifikationen Parallel (Verbindung zwischen Leiterplatten) Eigenschaften Kompatibel mit automatischer Implementierung
Kontakt-Rastermaß(mm) 0.5 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85 Klemmenabstand(mm) 0.5
Hinweis Isolierung: UL94V-0

Technischer Support