Chain Flex CF130.UL – Steuerkabel (Teilenummern)

Chain Flex CF130.UL – Steuerkabel
Features
● Supports standard loads
● PVC jacketing
● Flame retardant

Application
● For indoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (50m max.)
● Ideal for woodworking machinery, stone processing machinery, packaging machinery, material handling equipment, automatic adjustment equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-8

Teilenummer
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Rated Voltage Grounding Wire Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

15.26 €

1 5 Arbeitstage 1080.2535[300V] 300/300 V[N/A] N/A37.55025795

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shield N/A Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Grau
Sheath (outer coating) material PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft Insulation body materials TPE-Beimischung Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 3
Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 2 Maximale Beschleunigung(m/s²) 20 Hub Bis zu 50 m
Verdrillung(° (1 m)) ±90 Andere Standards ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt Andere Kabeleigenschaften Schwer entflammbar und silikonfrei
Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF130.UL – Steuerkabel, die Teilenummer ist CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-8.

Produktvarianten

Teilenummer
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-11
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-12
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-13
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-80
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-81
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-82
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Rated Voltage Grounding Wire Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

21.02 €

1 5 Arbeitstage 10110.2535[300V] 300/300 V[N/A] N/A37.55025795

22.92 €

1 5 Arbeitstage 10120.2535[300V] 300/300 V[N/A] N/A37.55025795

24.83 €

1 5 Arbeitstage 10130.2535[300V] 300/300 V[N/A] N/A37.55025795

152.74 €

1 5 Arbeitstage 10800.2535[300V] 300/300 V[N/A] N/A37.55025795

154.65 €

1 5 Arbeitstage 10810.2535[300V] 300/300 V[N/A] N/A37.55025795

156.55 €

1 5 Arbeitstage 10820.2535[300V] 300/300 V[N/A] N/A37.55025795

Technischer Support