Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-103 |
770-104 |
770-113 |
770-114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Zulässige Spannung (V) | Unterstützte Kabeldurchmesser φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | 3 | 250 | 8 bis 11,5 | |
9.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | 4 | 400 | 9 bis 13 | |
7.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 3 | 250 | 8 bis 11,5 | |
8.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 4 | 400 | 9 bis 13 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | V· W· X | WINSTA MIDI |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 25 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos |
Anschlussrichtung | Gerade | Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Artikelausführung | Mit Gehäuse |
Farbe | Schwarz | Passender Draht | Einzeldraht / flexible Litze / Litze | Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,5 bis 4 |
Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) | 0,5 bis 4 | Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) | 0,5 bis 2,5 | Passende Größe zum Draht(AWG) | 20 bis 12 |
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 4.1 | Hinweis | 2 Drähte können mit einem Kern verbunden werden (Pol) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Zulässige Spannung(V)
Unterstützte Kabeldurchmesser φ(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften