Offene Crimphülse (zum Überstülpen) 【10-45 Stk. pro Packung】

Offene Crimphülse (zum Überstülpen)
[Features]
- The cylindrical part is straight.
[Use]
- Superposition the wire inside the sleeve (cylindrical part), then crimp and connect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-P-1.25
T-P-5.5
T-P-8
T-P-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Kabelverbindungslitze
(mm2)
Außenmaße
(mm)
Innenmaß
(mm)
JAN-Code Trusco-Code Produkt kompatibel mit JIS-Standard

10.86 €

45 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 822 bis 160,25 bis 1,653.31.84989999335552489-4723×

14.58 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8.512 bis 102,63 bis 6,645.43.54989999254389255-7509

12.29 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 9.586,64 bis 10,5274.54989999335576489-4740

13.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 11610,52 bis 16,788.95.84989999335569489-4731

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Sonstige Form P-Ausführung
Passende Werkzeuge Freie Crimp-Klemme Werkzeuge für Hülse

Technischer Support