Flexible Leitung (feuerfeste Struktur)

Flexible Leitung (feuerfeste Struktur)
  • Mengenrabatt
[Features]
- Can be used in Class 1 and Class 2 hazardous locations.
[Use]
- Wire tube accessory for explosion-proof electrical work.
- Useful for connections that require flexibility (from an electric motor terminal to a conduit, etc.).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFC-516
SFC-522
SFC-528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
N Abmessung B
(mm)
Abmessung C
(mm)
Abmessung D
(mm)
Abmessung S1
(mm)
Abmessung S2
(mm)
JAN-Code Trusco-Code

101.43 €

1 9 Arbeitstage PF1/235381319174571187860313281-3581

101.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage PF3/442451819174571187860320281-3599

167.14 €

1 6 Arbeitstage PF148512523214571187860337281-3602

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessung L(mm) 500 Strukturstandard d2G4

Technischer Support