Messing-Distanzstück Serie SBA-M3 / SBB-M3【100 Stk. pro Packung】

Messing-Distanzstück Serie SBA-M3 / SBB-M3
  • Mengenrabatt
[Features]
・ It is used in a wide range of industries.
[Use]
・ In order to create a gap such as by raising the bottom of the circuit board.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBB-320-E

Teilenummer
SBB-320-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sechskant-Ausführung Gesamtlänge L(mm) 20 Schraubendurchmesser (Nenndurchmesser) M3
Länge des Schraubgewindes(mm) Außengewinde 6 und Innengewinde 7 Gegenüberliegende Seite(mm) 5.5 Artikelausführung Außengewinde/Innengewinde
JAN-Code 4523956513203 Trusco-Code 437-4738

Sie befinden sich auf der Seite für Messing-Distanzstück Serie SBA-M3 / SBB-M3, die Teilenummer ist SBB-320-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBB-320-E.

Technischer Support