Abisolierwerkzeug mit einfacher Bedienung

Abisolierwerkzeug mit einfacher Bedienung
  • Mengenrabatt
[Features]
• Ensures convenient and simple stripping work operation.
• Just insert the cable and squeeze the grip to easily strip the coating of wires easily without doing any damage to the core.
• Can also be used for removing coating in the middle areas of cables.
[Application]
• Removal of the coating in the middle areas of cables.
• Cutting work with both copper and aluminum alloy wires.
• Crimping work on insulation terminals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PKY-2

Teilenummer
PKY-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passender Draht(mm2) 0,2 bis 6 Gesamtlänge(mm) 210 JAN-Code 4989530608954
Trusco-Code 439-1977

Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierwerkzeug mit einfacher Bedienung, die Teilenummer ist PKY-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PKY-2.

Technischer Support