Netzkabel Australien / Kaltgerätebuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7914-1.8M

Teilenummer
7914-1.8M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specified Length(m) 1.8 Sheath (outer coating) color Schwarz Power supply/signal zur Stromversogung
Anschluss A Australien 180° Stecker Anschlus B C13 180° Buchse für Spannung 250 V / 10 A
Merkmal 1 H035VV F3G 0.75 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Netzkabel Australien / Kaltgerätebuchse, die Teilenummer ist 7914-1.8M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7914-1.8M.

Technischer Support