Netzkabel UK auf Kaltgerätebuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7103-1.8M

Teilenummer
7103-1.8M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specified Length(m) 1.8 Sheath (outer coating) color Schwarz Power supply/signal zur Stromversogung
Anschluss A UK3 90° Stecker Anschlus B C13 180° Buchse für Spannung 250 V / 10 A
Merkmal 1 H05VV-F 3G 1.0 mm Merkmal 2 integrierte 5 A Schmelzsicherung

Sie befinden sich auf der Seite für Netzkabel UK auf Kaltgerätebuchse, die Teilenummer ist 7103-1.8M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7103-1.8M.

Technischer Support