SchleppLeitungen TPE geschirmt UV beständig halogenfrei MULTISPEED 500 C

SchleppLeitungen TPE geschirmt UV beständig halogenfrei MULTISPEED 500 C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für den Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Diese speziellen robusten und abriebfesten Steuerleitungen werden dort eingesetzt, wo Probleme bei dauerflexiblen Beanspruchungen auftreten.

Eigenschaften
· Mikrobenbeständigkeit - TPE
· sehr gute Wechselbiegefestigkeit
· längere Standzeiten durch niedrigen Reibungswiderstand
· hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
· adhäsionsarm, ölbeständig
· höhere Kerbzähigkeit
· bessere chemische Beständigkeit
· Ozon- und UV-beständig
· im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte Massen
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24236/1000
24236/500
24245/1000
24259/500
24261/1000
24264/1000
24265/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Mantelfarbe Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Schirm über Verseilung Ölbeständigkeit

5,083.84 €

1 5 Arbeitstage 10100026.5[Blau] blausonstigeSonstige0.5-30°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-ZiffernneinGeflecht-

2,541.93 €

1 5 Arbeitstage 1050026.5[Blau] blausonstigeSonstige0.5-30°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-ZiffernneinGeflecht-

6,156.53 €

1 5 Arbeitstage 10100027[Blau] ozeanblauTPETPE-O0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein-nein

11,189.81 €

1 5 Arbeitstage 105001818.4[Blau] ozeanblauTPETPE-O1--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-nein

7,191.30 €

1 5 Arbeitstage 10100038.4[Blau] ozeanblauTPETPE-O1.5--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-nein

14,330.17 €

1 5 Arbeitstage 101000715.7[Blau] ozeanblauTPETPE-O1.5--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-nein

19,719.29 €

1 5 Arbeitstage 1010001217.4[Blau] ozeanblauTPETPE-O1.5--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.5 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support