Steuerleitung halogenfrei H07 ZZ F

Steuerleitung halogenfrei H07 ZZ F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten zum Anschluss von Geräten, bei denen die Leitungen schweren mechanischen Beanspruchungen unterliegen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.

Eigenschaften
· beständig gegen: Ozon
· halogenfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37195/1000
37195/500
37202/500
37203/1000
37204/1000
37204/500
37206/500
37220/1000
37221/500
37222/1000
37238/1000
37239/500
37247/1000
37250/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Prüfspannung
(kV)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

2,630.22 €

1 5 Arbeitstage 101000min 8.5 - max 11.02.52 x 1.511929

1,315.11 €

1 5 Arbeitstage 10500min 8.5 - max 11.02.52 x 1.511929

1,441.82 €

1 5 Arbeitstage 10500min 8.3 - max 10.72.53 G 111529

3,292.24 €

1 5 Arbeitstage 101000min 9.2 - max 11.92.53 G 1.514443

4,987.54 €

1 5 Arbeitstage 101000min 10.9 - max 14.02.53 G 2.521172

2,493.77 €

1 5 Arbeitstage 10500min 10.9 - max 14.02.53 G 2.521172

4,879.07 €

1 5 Arbeitstage 10500min 14.1 - max 18.02.53 G 6391173

4,232.38 €

1 5 Arbeitstage 101000min 10.2 - max 13.124 G 1.517658

3,094.72 €

1 5 Arbeitstage 10500min 12.1 - max 15.524 G 2.523596

8,863.35 €

1 5 Arbeitstage 101000min 14.0 - max 17.924 G 4365154

7,639.33 €

1 5 Arbeitstage 101000min 13.3 - max 17.025 G 2.5316120

5,541.27 €

1 5 Arbeitstage 10500min 15.6 - max 19.925 G 4448192

8,820.60 €

1 5 Arbeitstage 101000min 11.4 - max 14.427 G 1.5303101

14,697.81 €

1 5 Arbeitstage 10500min 20.6 - max 26.2212 G 2.5724288

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) bewegt 0.75, nicht bewegt 1.0 Nennspannung Uo(kV) bewegt 0.45, nicht bewegt 0.6 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +70°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -20°C bis +70°C

Technischer Support