Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig PUR ORANGE JZ

Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig PUR ORANGE JZ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Robuste Steuer- und Anschlussleitung, die sich durch eine hohe Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Werkzeugbau, Werften, Walzund Stahlwerke, Baustellen, Öl- und Kohleförderung. Gerne auch verwendet im innerbetrieblichen Bereich als Handgeräteleitung oder Verlängerungskabel.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Säuren, Laugen und Fette
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Hydrolyse, Mikroben, Meer- und Gebrauchtwasser
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22001/1000
22001/500
22002/1000
22002/500
22003/1000
22003/500
22004/1000
22004/500
22005/1000
22005/500
22006/1000
22006/500
22007/1000
22007/500
22008/1000
22008/500
22009/1000
22010/1000
22010/500
22016/100
22016/1000
22016/500
22017/1000
22017/500
22018/1000
22018/500
22019/1000
22019/500
22027/1000
22028/1000
22028/500
22029/1000
22035/1000
22038/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Schutzleiter Ölbeständigkeit

1,730.24 €

1 5 Arbeitstage 10100026.4PUR (Polyurethan)0.75-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-nein-

865.13 €

1 5 Arbeitstage 1050026.4PUR (Polyurethan)0.75-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-nein-

2,029.38 €

1 5 Arbeitstage 10100036.8TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

1,014.69 €

1 5 Arbeitstage 1050036.8TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

2,528.16 €

1 5 Arbeitstage 10100047.3TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

1,264.09 €

1 5 Arbeitstage 1050047.3TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

3,238.89 €

1 5 Arbeitstage 10100058.2TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

1,619.44 €

1 5 Arbeitstage 1050058.2TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

4,035.70 €

1 5 Arbeitstage 10100079.2TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

2,017.84 €

1 5 Arbeitstage 1050079.2TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

2,148.53 €

1 5 Arbeitstage 10100027.2TMPU1--feindrähtigAderneinnein

1,074.27 €

1 5 Arbeitstage 1050027.2TMPU1--feindrähtigAderneinnein

2,519.25 €

1 5 Arbeitstage 10100037.6TMPU1--feindrähtigAderjanein

1,259.62 €

1 5 Arbeitstage 1050037.6TMPU1--feindrähtigAderjanein

3,313.08 €

1 5 Arbeitstage 10100048TMPU1--feindrähtigAderjanein

1,656.53 €

1 5 Arbeitstage 1050048TMPU1--feindrähtigAderjanein

3,524.07 €

1 5 Arbeitstage 10100058.8TMPU1--feindrähtigAderjanein

4,733.04 €

1 5 Arbeitstage 101000710TMPU1--feindrähtigAderjanein

2,366.52 €

1 5 Arbeitstage 10500710TMPU1--feindrähtigAderjanein

287.65 €

1 5 Arbeitstage 1010038.3TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

2,876.56 €

1 5 Arbeitstage 10100038.3TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

1,438.27 €

1 5 Arbeitstage 1050038.3TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

3,915.79 €

1 5 Arbeitstage 10100049TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

1,957.90 €

1 5 Arbeitstage 1050049TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

4,422.76 €

1 5 Arbeitstage 10100059.7TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

2,211.37 €

1 5 Arbeitstage 1050059.7TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

5,926.93 €

1 5 Arbeitstage 101000711.2TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

2,963.48 €

1 5 Arbeitstage 10500711.2TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

5,907.61 €

1 5 Arbeitstage 101000411TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

6,901.66 €

1 5 Arbeitstage 101000512TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

3,450.83 €

1 5 Arbeitstage 10500512TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

9,819.30 €

1 5 Arbeitstage 101000713.7TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

11,588.02 €

1 5 Arbeitstage 101000514.8TMPU4--feindrähtigAderjanein

15,378.87 €

1 5 Arbeitstage 101000517TMPU6--feindrähtigAderjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe orange Ader-Isolierung PVC Nennspannung U(kV) 0.5
Aderkennzeichnung Farbe Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support