Steuerleitung PVC geschirmt F CY JZ

Steuerleitung PVC geschirmt F CY JZ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16165/1000
16165/500
16321/100
16321/1000
16321/500
16322/100
16322/1000
16322/500
16323/1000
16323/500
16324/1000
16324/500
16325/100
16325/1000
16325/500
16326/100
16326/1000
16326/500
16327/1000
16327/500
16328/1000
16328/500
16329/1000
16329/500
16330/1000
16330/500
16331/1000
16331/500
16332/1000
16332/500
16335/1000
16335/500
16336/1000
16336/500
16338/1000
16338/500
16339/1000
16339/500
16340/1000
16340/500
16341/1000
16341/500
16345/100
16345/1000
16345/500
16346/100
16346/1000
16346/500
16347/100
16347/1000
16347/500
16348/1000
16348/500
16349/100
16349/1000
16349/500
16350/1000
16350/500
16351/1000
16351/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Ader-Zahl

10,091.46 €

1 5 Arbeitstage 10100015.60.534

5,045.73 €

1 5 Arbeitstage 1050015.60.534

145.66 €

1 5 Arbeitstage 1010060.53

1,456.60 €

1 5 Arbeitstage 10100060.53

728.29 €

1 5 Arbeitstage 1050060.53

143.72 €

1 5 Arbeitstage 101006.50.54

1,437.25 €

1 5 Arbeitstage 1010006.50.54

718.63 €

1 5 Arbeitstage 105006.50.54

1,720.21 €

1 5 Arbeitstage 1010006.90.55

860.10 €

1 5 Arbeitstage 105006.90.55

2,220.31 €

1 5 Arbeitstage 1010007.60.56

1,110.15 €

1 5 Arbeitstage 105007.60.56

218.47 €

1 5 Arbeitstage 101007.60.57

2,184.60 €

1 5 Arbeitstage 1010007.60.57

1,092.31 €

1 5 Arbeitstage 105007.60.57

333.71 €

1 5 Arbeitstage 101008.40.58

3,337.04 €

1 5 Arbeitstage 1010008.40.58

1,668.53 €

1 5 Arbeitstage 105008.40.58

3,300.98 €

1 5 Arbeitstage 1010009.50.510

1,650.50 €

1 5 Arbeitstage 105009.50.510

3,649.37 €

1 5 Arbeitstage 1010009.80.512

1,824.69 €

1 5 Arbeitstage 105009.80.512

4,493.03 €

1 5 Arbeitstage 10100010.40.514

2,246.52 €

1 5 Arbeitstage 1050010.40.514

5,132.75 €

1 5 Arbeitstage 10100010.90.516

2,566.37 €

1 5 Arbeitstage 1050010.90.516

5,522.22 €

1 5 Arbeitstage 10100011.40.518

2,761.12 €

1 5 Arbeitstage 1050011.40.518

6,961.89 €

1 5 Arbeitstage 10100012.20.520

3,480.95 €

1 5 Arbeitstage 1050012.20.520

7,472.02 €

1 5 Arbeitstage 10100013.70.525

3,736.01 €

1 5 Arbeitstage 1050013.70.525

9,325.16 €

1 5 Arbeitstage 10100014.40.530

4,662.58 €

1 5 Arbeitstage 1050014.40.530

10,989.96 €

1 5 Arbeitstage 10100015.60.536

5,494.98 €

1 5 Arbeitstage 1050015.60.536

12,242.62 €

1 5 Arbeitstage 10100016.40.540

6,121.30 €

1 5 Arbeitstage 1050016.40.540

16,441.35 €

1 5 Arbeitstage 10100018.50.550

8,220.68 €

1 5 Arbeitstage 1050018.50.550

19,304.33 €

1 5 Arbeitstage 10100019.60.561

9,652.17 €

1 5 Arbeitstage 1050019.60.561

147.53 €

1 5 Arbeitstage 101006.60.753

1,475.36 €

1 5 Arbeitstage 1010006.60.753

737.69 €

1 5 Arbeitstage 105006.60.753

182.12 €

1 5 Arbeitstage 101007.10.754

1,821.15 €

1 5 Arbeitstage 1010007.10.754

910.58 €

1 5 Arbeitstage 105007.10.754

215.04 €

1 5 Arbeitstage 101007.80.755

2,150.41 €

1 5 Arbeitstage 1010007.80.755

1,075.20 €

1 5 Arbeitstage 105007.80.755

2,830.82 €

1 5 Arbeitstage 1010008.40.756

1,415.42 €

1 5 Arbeitstage 105008.40.756

277.64 €

1 5 Arbeitstage 101008.40.757

2,776.36 €

1 5 Arbeitstage 1010008.40.757

1,388.18 €

1 5 Arbeitstage 105008.40.757

3,680.05 €

1 5 Arbeitstage 1010009.50.758

1,840.03 €

1 5 Arbeitstage 105009.50.758

4,337.24 €

1 5 Arbeitstage 10100010.70.7510

2,168.62 €

1 5 Arbeitstage 1050010.70.7510

Loading...

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck
Nennspannung U(V) 500 Schutzleiter ja

Technischer Support